chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D12E2P6FV W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor
D12E2P6FV W/30
Bestel-ID 3050845
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
70 mm x 12 mm x 30 mm
Beschermingsgraad
IP11
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgeleidersensor voor lichtgeleiders
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
580,78 €
Artikel totaal
580,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
D12E2P6FV W/30
Contacteer Support