chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM30PRLQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM30PRLQDP
Bestel-ID 3051465
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
116 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
150000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
380,56 €
Artikel totaal
380,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
SM30PRLQDP
Contacteer Support