chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMU315W | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor Diffuse sensor
SMU315W
Bestel-ID 3052571
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
66,8 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Divergent
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
130
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Schakelfrequentie (kHz)
0.025
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
293,94 €
Artikel totaal
293,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
SMU315W
Contacteer Support