chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
person
Aanmelden
M126E2LD W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Zender-ontvanger (laser-zender)
M126E2LD W/30
Bestel-ID 3052991
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
67,5 mm
Bedrijfsmodus
laser-zender
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Laser
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
650
Kabellengte (m)
9
Laserklasse
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
30000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
M126E2LD W/30
Artikel totaal
444,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
444,44 €