chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SME312CV2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Convergent mode sensor
SME312CV2
Bestel-ID 3053704
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Convergent
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Brandpuntsafstand (mm)
43
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
43
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
252,76 €
home
Turck-Shop
Others
SME312CV2
Artikel totaal
252,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support