chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45UR3BA63CQ6K | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
Q45UR3BA63CQ6K
Bestel-ID 3053741
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Detectie transparante objecten
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastic polyester
home
Turck-Shop
Others
Q45UR3BA63CQ6K
Artikel totaal
791,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
791,32 €