chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QT50R-US-RH | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor Retro-reflectieve sensor
QT50R-US-RH
Bestel-ID 3054272
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
46,1 mm x 74,1 mm x 88,8 mm
Antenne-aansluiting
Intern, vlak
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Frequency band
K-band, ISM-regio
Functie
Afstandsmeting
Functie
Retro-reflectieve sensor
Instelmogelijkheid
DIP-schakelaar, Remote Teach, Vision-software en -firmware
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
12000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitstralingshoek
90° x 76°
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 292,20 €
home
Turck-Shop
Others
QT50R-US-RH
Artikel totaal
1 292,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support