chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SME312FPBQD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Photoelectric sensor for plastic fibers
SME312FPBQD
Bestel-ID 3054623
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Lichtgeleidersensor
Golflengte (nm)
475
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Lichtsoort
Blauw
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
332,28 €
home
Turck-Shop
Others
SME312FPBQD
Artikel totaal
332,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support