chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PVA100P6EQ-54782 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Placement Sensor
PVA100P6EQ-54782
Bestel-ID 3054782
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
5
Afmetingen
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP62
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Hoogte bewakingsveld (mm)
100
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Optische resolutie (mm)
25
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
416,06 €
home
Turck-Shop
Others
PVA100P6EQ-54782
Artikel totaal
416,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support