chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMU315CV | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor Sensor voor convergerende modus
SMU315CV
Bestel-ID 3055248
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Convergent
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Brandpuntsafstand (mm)
16
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
16
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
310,98 €
home
Turck-Shop
Others
SMU315CV
Artikel totaal
310,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support