chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T30UDNA W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
T30UDNA W/30
Bestel-ID 3055549
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
45 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Detectie transparante objecten
Bouwgrootte
⌀ 40 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
PBT
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
597,56 €
home
Turck-Shop
Others
T30UDNA W/30
Artikel totaal
597,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support