chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SMU31RL | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor Sensor voor tegengestelde modus (zender/ontvanger)
SMU31RL
Bestel-ID 3055897
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
30000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SMU31RL
Artikel totaal
249,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
249,92 €