chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45VR3LP W/30' | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
Q45VR3LP W/30'
Bestel-ID 3056004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q45VR3LP W/30'
Artikel totaal
285,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
285,42 €