chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PIRS1X166UMPM.75 | TURCK - Your Global Automation Partner
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PIRS1X166UMPM.75
Bestel-ID 3056068
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
1828 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Bijzondere kenmerken
Detectie van kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Hoogte bewakingsveld (mm)
19.1
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Uitvoering behuizing
PE
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
188,75 €
home
Turck-Shop
Others
PIRS1X166UMPM.75
Artikel totaal
188,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support