chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
LCF16 | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing
LCF16
Bestel-ID 3056522
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
34,3 mm
Bijzondere kenmerken
Instelbare focus
Bouwgrootte
⌀ 34 mm
Brandpuntsafstand (mm)
16
Resolution
752 x 480 Pixel
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
137,28 €
Artikel totaal
137,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
LCF16
Contacteer Support