chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LCF08 | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing
LCF08
Bestel-ID 3057298
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30,3 mm
Bijzondere kenmerken
Instelbare focus, Vastzetfocus
Bouwgrootte
⌀ 34 mm
Brandpuntsafstand (mm)
8
Resolution
752 x 480 Pixel
home
Turck-Shop
Others
LCF08
Artikel totaal
214,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
214,72 €