chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LCF12 | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing
LCF12
Bestel-ID 3057299
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
36,5 mm
Bijzondere kenmerken
Instelbare focus, Vastzetfocus
Bouwgrootte
⌀ 34 mm
Brandpuntsafstand (mm)
12
Resolution
752 x 480 Pixel
home
Turck-Shop
Others
LCF12
Artikel totaal
137,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
137,28 €