chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MAC16P-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Controller
MAC16P-1
Bestel-ID 3057368
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
110 mm x 100 mm x 75 mm
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Communicatieprotocol
RS232
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Functie
Besturing/Controller
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
MAC16P-1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 003,94 €
Artikel totaal
1 003,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support