chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SL10VB6V W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Slot Sensor
SL10VB6V W/30
Bestel-ID 3058327
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Bedrijfsmodus
Zender/ontvangerpaar
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Vork
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Sleufsensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SL10VB6V W/30
Artikel totaal
226,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
226,29 €