chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18RW3FF25Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
S18RW3FF25Q
Bestel-ID 3058426
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
84,1 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
donkerschakelend
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
S18RW3FF25Q
Artikel totaal
184,26 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
184,26 €