chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
PD45VP6LLP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor retro-reflectieve lasersensor
PD45VP6LLP
Bestel-ID 3058620
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
45,6 mm x 12,7 mm x 40,6 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP54
Bijzondere kenmerken
Laser
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Laserklasse
2
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
10600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
2.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
PD45VP6LLP
Artikel totaal
669,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
669,37 €