chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T30UHNBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
T30UHNBQ
Bestel-ID 3058807
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
45 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Detectie transparante objecten, Pompfunctie
Bouwgrootte
⌀ 40 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Others
T30UHNBQ
Artikel totaal
508,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
508,13 €