chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BRT-32X20AM | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories microprism
BRT-32X20AM
Bestel-ID 3058982
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
3 mm x 20 mm x 36 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Type toebehoren
Reflector
home
Turck-Shop
Others
BRT-32X20AM
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
12,78 €
Artikel totaal
12,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support