chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLO30VB6YQ | TURCK - Your Global Automation Partner
optosensor
SLO30VB6YQ
Bestel-ID 3059772
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Vork
Afmetingen
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Behuizingsoppervlak
Zwart
Lichtsoort
IR
Functie
Sleufsensor
Bedrijfsmodus
Zender/ontvangerpaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Beschermingsgraad
IP67
Max. reikwijdte (mm)
30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1.6
Golflengte (nm)
890
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 167,56
home
Turck-Shop
Others
SLO30VB6YQ
Artikel totaal
€ 167,56
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support