chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SME312DVQD | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
SME312DVQD
Bestel-ID 3060335
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1100
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
231,46 €
home
Turck-Shop
Others
SME312DVQD
Artikel totaal
231,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support