chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
QMT42VP6DX W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensoren
QMT42VP6DX W/30
Bestel-ID 3060880
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
42 mm x 18 mm x 58 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Behuizingsoppervlak
zwart gelakeerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Zinklegering spuitgietwerk
home
Turck-Shop
Others
QMT42VP6DX W/30
Artikel totaal
407,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
407,86 €