chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLSP30-1050P44NT | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety Light Curtain Emitter/Receiver Pair
SLSP30-1050P44NT
Bestel-ID 3061494
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
70
Afmetingen
45 mm x 36 mm x 1119 mm
Behuizingsoppervlak
Geel polyester
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Golflengte (nm)
950
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Hoogte bewakingsveld (mm)
1050
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
0.3
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
18000
Met muting functie
Nee
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Optische resolutie (mm)
30
Schakelelementfunctie
2 x NC-contact
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
4 107,50 €
home
Turck-Shop
Others
SLSP30-1050P44NT
Artikel totaal
4 107,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support