chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VN6RBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
QS18VN6RBQ
Bestel-ID 3061670
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
27,7 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
QS18VN6RBQ
Artikel totaal
105,83 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
105,83 €