chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VS2RP5CV30 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor convergente sensoren
VS2RP5CV30
Bestel-ID 3061751
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Bedrijfsmodus
Convergent
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
30
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
660
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
VS2RP5CV30
Artikel totaal
131,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
131,44 €