chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SSA-ML-W | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety technology Muting Lamp
SSA-ML-W
Bestel-ID 3062095
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
338 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP54
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Muting-lamp
Lichtsoort
Wit
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
Muting-lamp
home
Turck-Shop
Others
SSA-ML-W
Artikel totaal
193,73 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
193,73 €