chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
person
Aanmelden
D10DPFP W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
D10DPFP W/30
Bestel-ID 3062384
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
68,1 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Beschermingsgraad
IP50
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
D10DPFP W/30
Artikel totaal
428,18 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
428,18 €