chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MAHE6A | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Zender
MAHE6A
Bestel-ID 3062650
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
64
Afmetingen (L x B x H)
38,1 mm x 38,1 mm x 236 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem - zender
Golflengte (nm)
880
Hoogte bewakingsveld (mm)
163
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
1800
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Optische resolutie (mm)
2.5
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 311,25 €
home
Turck-Shop
Others
MAHE6A
Artikel totaal
1 311,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support