chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
ATK-VR81 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric Sensor Two-Hand Control Systems
ATK-VR81
Bestel-ID 3064287
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
51 mm x 69 mm x 74 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
PBT
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
822,50 €
home
Turck-Shop
Others
ATK-VR81
Artikel totaal
822,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support