chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
ATK-VP6Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
ATK-VP6Q5
Bestel-ID 3064292
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
51 mm x 69 mm x 74 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Touch-toets
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
822,50 €
home
Turck-Shop
Others
ATK-VP6Q5
Artikel totaal
822,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support