chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LT3PU W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse lasersensor (looptijdmeting)
LT3PU W/30
Bestel-ID 3065509
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Laser, Teach-ingang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
658
Kabellengte (m)
9
Laserklasse
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
5000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
LT3PU W/30
Artikel totaal
2 089,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
2 089,16 €