chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM-HA-5A | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety Relay
SM-HA-5A
Bestel-ID 3066094
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Aansluitklemmenruimte
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Functie
Veiligheidsrelais
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
538,75 €
home
Turck-Shop
Others
SM-HA-5A
Artikel totaal
538,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support