chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
QS18VN6LVQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Retro-reflectieve sensor
QS18VN6LVQ7
Bestel-ID 3066431
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Niet-gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
630
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
6500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
QS18VN6LVQ7
Artikel totaal
103,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
103,34 €