chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMU31ELQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
SMU31ELQDP
Bestel-ID 3067928
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
81 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
30000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SMU31ELQDP
Artikel totaal
197,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
197,38 €