chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D10DPFPQ-69483 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Photoelectric sensor for plastic fibers
D10DPFPQ-69483
Bestel-ID 3069483
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
84,4 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Beschermingsgraad
IP50
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Lichtgeleidersensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
414,64 €
home
Turck-Shop
Others
D10DPFPQ-69483
Artikel totaal
414,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support