chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDRR80X80W | TURCK - Your Global Automation Partner
Vision System ring light
LEDRR80X80W
Bestel-ID 3070015
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
87,3 mm x 87,3 mm x 35,5 mm
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signalisatielamp
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 124,64 €
home
Turck-Shop
Others
LEDRR80X80W
Artikel totaal
1 124,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support