chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
VS2KRP5Q | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
VS2KRP5Q
Bestel-ID 3070675
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
940
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
VS2KRP5Q
Artikel totaal
215,45 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
215,45 €