chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QDE-825D | TURCK - Your Global Automation Partner
Aansluitkabel Vrouwelijk
QDE-825D
Bestel-ID 3070884
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Connectortype
M12 x 1
Kabellengte (m)
7.62
Kabelmateriaal
PVC
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Type toebehoren
Aansluitkabel
Uitvoering behuizing
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
92,50 €
home
Turck-Shop
Others
QDE-825D
Artikel totaal
92,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support