chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MQDC-860 | TURCK - Your Global Automation Partner
Aansluitkabel Vrouwelijk
MQDC-860
Bestel-ID 3070895
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
44 mm x 14,5 mm x 14,5 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 5,6 mm
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Kabellengte (m)
18
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Type toebehoren
Aansluitkabel
Uitvoering behuizing
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
106,25 €
home
Turck-Shop
Others
MQDC-860
Artikel totaal
106,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support