chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q7MB W/50 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
Q7MB W/50
Bestel-ID 3071497
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
77 mm x 19 mm x 7,5 mm
Antenne-aansluiting
Geen radiodeelnemer
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
15.2
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
531,08 €
home
Turck-Shop
Others
Q7MB W/50
Artikel totaal
531,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support