chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SME312FQD-71631 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Photoelectric Sensor for Glass Fibers
SME312FQD-71631
Bestel-ID 3071631
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Glaslichtgeleider
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
237,14 €
home
Turck-Shop
Others
SME312FQD-71631
Artikel totaal
237,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support