chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VS1AP5C10Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor convergente sensoren
VS1AP5C10Q5
Bestel-ID 3071721
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Bedrijfsmodus
Convergent
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP54
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
10
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
865
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
VS1AP5C10Q5
Artikel totaal
157,18 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
157,18 €