chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDBA80X80W | TURCK - Your Global Automation Partner
Vision System Area Light
LEDBA80X80W
Bestel-ID 3071888
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
92,6 mm x 110,4 mm x 25,4 mm
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signalisatielamp
Golflengte (nm)
470
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Blauw
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
home
Turck-Shop
Others
LEDBA80X80W
Artikel totaal
765,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
765,57 €