chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q60VR3LAF2000 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse lasersensor met instelbare achtergrondonderdrukking
Q60VR3LAF2000 W/30
Bestel-ID 3071892
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
60 mm x 25 mm x 75 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, instelbaar
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Schroefafstelling
Kabellengte (m)
9
Laserklasse
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q60VR3LAF2000 W/30
Artikel totaal
672,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
672,08 €