chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VTBP6BLQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric Sensor Touch Switch
VTBP6BLQ
Bestel-ID 3071908
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
1
Afmetingen
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Rood
Beschermingsgraad
IP66
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Touch-toets
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
332,64 €
home
Turck-Shop
Others
VTBP6BLQ
Artikel totaal
332,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support