chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LX6R-71917 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Schakellichtscherm
LX6R-71917
Bestel-ID 3071917
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
31,8 mm x 25,4 mm x 189,6 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Grijs
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
143
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
9.5
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
543,86 €
home
Turck-Shop
Others
LX6R-71917
Artikel totaal
543,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support